QS 16 MM 1200
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Schnellmontagewelle, metrisch, 16 mm Durchmesser
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Alle vorgebohrten Wellen mit Standardmaß Y (Y1 = Y2). Das Maß Y gibt den Abstand vom Mittelpunkt der Bohrung(en) zum näheren Ende der Welle an.
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- T-Case-Wellen werden auf exakt 60 bis 63 HRC gehärtet, um hohe Langlebigkeit in Transportanwendungen zu erreichen.
- Thomson T-Case™ LinearRace®-Wellen: Gefertigt für raue Einsätze und optimale Leistung.